EvoFlat Shaft, Bottom, Brazed copper, Type 1
145B4124
EvoFlat NL Small FSS CW 3
145B4124
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte materjal | White-lacquered In wall |
| Katte valikuvariant | Extra |
| Kirjeldus | EvoFlat NL Small FSS CW 3 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
| Kütte SV tüüp | XBDW 26 |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 600 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius koos kattega [mm] | 600 mm |
| Lisateave | DHWEPP Front insulation coverPipe insulation |
| Majapidamiste arv [Max] | 2 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 3 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Without |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] | 21 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 200 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 200 mm |
| Toote tüüp | EvoFlat Shaft |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 29 Kilogram |
| Netokaal | 27 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424294700 |