Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Bottom, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145B4103

EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP Foam
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]673 mm
Kõrgus koos kattega [mm]760 mm
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius ilma katteta [mm]410 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]435 mm
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V
MeteringPrepared for energy meter
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]300 mm
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]49 kW
Sügavus ilma katteta [mm]204 mm
Sügavus koos kattega [mm]220 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat Reno
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal12 Kilogram
Volume98.711 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428681162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm