EvoFlat Reno, Bottom, 43 kW, Brazed copper, Type 1
145B4102
EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
145B4102
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP Foam |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 673 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 760 mm |
| Kütteregulaatori tüüp | Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 410 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 435 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Reno Type 1 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
| Pakendi laius [mm] | 600 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 300 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 43 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 204 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 220 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat Reno |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15 Kilogram |
| Netokaal | 12 Kilogram |
| Volume | 105.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |