Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Top, 49 kW, Brazed copper, Type 2

145B4214

EvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP Foam
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, Zone valve
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpThread
Kõrgus ilma katteta [mm]620 mm
Kõrgus koos kattega [mm]840 mm
Kütteregulaatori nimiZone valve
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Iseloomulik
Väärtus
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius ilma katteta [mm]410 mm
Laius koos kattega [mm]420 mm
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2 TWA 230V FR
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
StrainerPrimarySecondary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]49 kW
Sügavus ilma katteta [mm]147 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat Reno 2.0
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundTop
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.6 Kilogram
Netokaal13.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696125