Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSS, Bottom, 43 kW, Brazed copper, Type 1

145B0910

EvoFlat FSS 1 Circulation, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX copper type 1, DHW circulation, Summer bypass.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat FSS 1 Circulation, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX copper type 1, DHW circulation, Summer bypass.
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
Kõrgus koos kattega [mm]575 mm
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (w/front) w/Circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakendi kõrgus [mm]160 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusIncluded
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]43 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat FSS
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.4 Kilogram
Netokaal13.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424653071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm