EvoFlat FSS, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145B0133
EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
145B0133
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor. |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 575 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 575 mm |
| Kütteregulaatori tüüp | Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 545 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 545 mm |
| Material Description | EvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Pakendi kõrgus [mm] | 160 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | No |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G int. Thread |
| STV võimsus [kW] [Max] | 55 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 110 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 150 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat FSS |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Water hammer arrester | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 12.5 Kilogram |
| Netokaal | 11.3 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593506 |