EvoFlat FSF, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3
145B0509
EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
145B0509
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front |
| kütte SV jootematerjal | Stainless steel |
| Kütteregulaatori tüüp | Differential pressure |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| Toote tüüp | EvoFlat FSF |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.214 Kilogram |
| Netokaal | 12.7 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |