Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
kütte SV jootematerjalStainless steel
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
Toote tüüpEvoFlat FSA
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.3 Kilogram
Netokaal14.1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514