Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
Kõrgus koos kattega [mm]575 mm
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]600 mm
Pakendi sügavus [mm]160 mm
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
StrainerPrimary
STV paagi kontuur – reguleerimineThermostatic
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusIncluded
STV toru mõõtØ18
STV tsirkulatsioonipumba markWilo
STV tsirkulatsioonipumba tüüpYONOS PARA Z15/7 RK
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]49 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat FSA
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.3 Kilogram
Netokaal14.1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653057