Danfoss logo
EvoFlat FSA, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3-product-details

EvoFlat FSA, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145B0102

EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
Kõrgus koos kattega [mm]575 mm
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]545 mm
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Pakendi kõrgus [mm]600 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]160 mm
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusNo
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
Sügavus ilma katteta [mm]110 mm
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat FSA
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.819 Kilogram
Netokaal11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424652982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm