EvoFlat 4.0 F FR, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
183B1020
EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter
183B1020
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katte materjal | EPP |
| Katte valikuvariant | White-lacquered steel sheet |
| Kirjeldus | EvoFlat 4.0 F1 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Zone valve, Return temperature limiter |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kütteregulaatori nimi | Zone valve |
| Kütteregulaatori tüüp | Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 18 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat 4.0 F1 FR RTL |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | PPS composite |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 1 |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV ringlus | Optional |
| STV võimsus [kW] [Max] | 45 kW |
| Sügavus koos kattega [mm] | 150 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat 4.0 F FR |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 9.700 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11.1 Kilogram |
| Netokaal | 9.9 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718056 |