Danfoss logo
 EvoFlat 4.0 Pro F

EvoFlat 4.0 F PRO AT, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 2

183B4005

EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
Katte valikuvariantWhite-lacquered steel sheet
KirjeldusEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Küttevõimsus [kW] [Max]18 kW
Iseloomulik
Väärtus
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 2
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiECL220
STV ringlusOptional
STV võimsus [kW] [Max]60 kW
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat 4.0 F PRO AT
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Water hammer arresterOptional

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.54 Kilogram
Netokaal9.04 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512630