Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Bottom, 60 kW, Brazed copper, Type 3

183B3010

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusNo
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katte materjalEPP
KirjeldusEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpThread
Kütteregulaatori nimiAB-PM
Kütteregulaatori tüüpDifferential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]18 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.5 bar
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
Soojusjuhtivus [W/mK]0.039 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV võimsus [kW] [Max]60 kW
Sügavus koos kattega [mm]150 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat 4.0 FPS
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo
Water hammer arresterOptional

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.9 Kilogram
Netokaal11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm