Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW

267B1149

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DTR pre-configured stations

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Katte materjalEPP
KirjeldusDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalCopper
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDTR-72 50 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sisaldab akusidNo
Soojusjuhtivus [W/mK]0.036 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTD-21
STV võimsus [kW] [Max]50 kW
Toote tüüpDTR pre-configured stations
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundTop and bottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13 Kilogram
Netokaal11.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424657598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm