DTR pre-configured stations, Bottom, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DTR pre-configured stations
267B1140
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TD-21 |
| STV võimsus [kW] [Max] | 35 kW |
| Toote tüüp | DTR pre-configured stations |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16 Kilogram |
| Netokaal | 14.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |