Akva Vita II TD, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PM2
145B4001
Toote tüüp: Akva Vita II TD, Tüüp 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem ja soe tarbevesi
145B4001
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Sisseehitatud |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Ilma |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud teras |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Akva Vita II TD kattega |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 618 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 618 mm |
| kütte SV jootematerjal | Vask |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 535 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Akva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Pakendi kõrgus [mm] | 340 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PM2 |
| STV regulaatori tüüp | Vooluhulk |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 41 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 32 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 285 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 300 mm |
| Toote tüüp | Akva Vita II TD |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17 Kilogram |
| Netokaal | 15 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511107 |