Akva Lux II TDe, Tüüp 2, STV regulaatori nimi: PTC2+P
145B4504
Toote tüüp: Akva Lux II TDe, Tüüp 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4504
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Polypropylene |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Polypropylene |
| Kirjeldus | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 723 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 723 mm |
| Kütteregulaatori tüüp | Diferentsiaalrõhk |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 550 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Material Description | Akva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| STV regulaatori nimi | PTC2+P |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 40 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 315 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 315 mm |
| Toote tüüp | Akva Lux II TDe |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14 Kilogram |
| Netokaal | 13 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |