Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145B4500

Toote tüüp: Akva Lux II TDe, Tüüp 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPL
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusAkva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]723 mm
Kõrgus koos kattega [mm]723 mm
Kütteregulaatori tüüpDiferentsiaalrõhk
Küttevõimsus [kW]20 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 1, with circ.
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
STV regulaatori nimiPTC2+P
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
STV võimsus [kW] [Min]35 kW
Sügavus ilma katteta [mm]315 mm
Sügavus koos kattega [mm]315 mm
Toote tüüpAkva Lux II TDe
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14 Kilogram
Netokaal13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm