Akva Lux II TD, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PTC2
145B4003
Toote tüüp: Akva Lux II TD, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem ja soe tarbevesi
145B4003
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Sisseehitatud |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP kate |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud teras |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Akva Lux II TD tüüp 1 (XB06H-1-26) kattega |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 618 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 618 mm |
| kütte SV jootematerjal | Vask |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Kütteregulaatori tüüp | Delta p regulaator |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 15 kW |
| Küttevõimsus [kW] [Min] | 10 kW |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 535 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Märkused | Dir. HE and DHW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Pakendi kõrgus [mm] | 340 mm |
| Pakendi laius [mm] | 800 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 1/2" |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Soojusvaheti katserõhk [bar] | 38 bar |
| STV regulaatori nimi | PTC2 |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| STV võimsus [kW] [Max] | 41 kW |
| STV võimsus [kW] [Min] | 32 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 285 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 300 mm |
| Toote tüüp | Akva Lux II TD, täielikult isoleeritud |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa + ülevalt ühenduse võimalus |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17 Kilogram |
| Netokaal | 15 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511121 |