Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, STV regulaatori nimi: PTC2

145B4002

Toote tüüp: Akva Lux II TD, täielikult isoleeritud, Tüüp 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Sõltuv küttesüsteem ja soe tarbevesi

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorSisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP kate
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud teras
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusAkva Lux II TD tüüp 1 (XB06H-1-26) ilma katteta
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]618 mm
Kõrgus koos kattega [mm]618 mm
kütte SV jootematerjalVask
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori tüüpDelta p regulaator
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]535 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Majapidamiste arv [Min]1
MärkusedDir. HE and DHW
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Pakendi kõrgus [mm]340 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt1/2"
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H-1 26
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
STV võimsus [kW] [Max]41 kW
STV võimsus [kW] [Min]32 kW
Sügavus ilma katteta [mm]285 mm
Sügavus koos kattega [mm]300 mm
Toote tüüpAkva Lux II TD, täielikult isoleeritud
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa + ülevalt ühenduse võimalus
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17 Kilogram
Netokaal15 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm