Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Vee reguleerventiili abiventiil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Temperatuurivahemik [°C]: 50 - 90, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavVeeventiili varuosad
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 47/64 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Material DescriptionPilot Unit For WVTS 50-90 °C
Max andur temperatuur [°C]125 °C
Max andur temperatuur [°F]257.0 °F
Osad on komplektisJuhtelementVedrukorpus
Osade programmi nimiWVTS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimiWV Valves
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]122 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Toote nimetusVee reguleerventiili abiventiil
Toote tüüpWVTS
Tootele kasutamiseksWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
TooterühmVee reguleerventiilid
TootetarvikudÜldine lisavarustus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.064 Kilogram
Netokaal0.948 Kilogram
Volume2.35 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422018896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm