Vee reguleerventiili korpus, WVH, 2 1/2 in
016D5165
Ühenduse suurus [in]: 2 1/2 in, Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Diferentsiaalrõhk [bar] [min]: 0.3, Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]: 4, Kv väärtus [m³/h]: 45, Tootele kasutamiseks: WVS 65; WVTS 65, Pakendi formaat: Üksikpakend
016D5165
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 4.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 58.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.300 psi |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | RoHS HiinaEACPEDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Veeventiili varuosad |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Malm |
| Kv väärtus [m³/h] | 45.000 m³/h |
| Material Description | WVS/WVTS 65 Water Reg. Valve 2 1/2" M/1 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 16.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 232.0 psig |
| Möödaviik (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Möödaviik (Ø) [tolli] | 9/32 in |
| Osad on komplektis | Äärikuga poldidÄäriku tihendidAbiventiili kruvidVentiili korpus |
| Osade programmi nimi | WVSWVTS |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIPi kausta tootenimi | WV Valves |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja | Neutraalsed kandjad |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Toote nimetus | Vee reguleerventiili korpus |
| Toote tüüp | WVH |
| Tootele kasutamiseks | WVS 65WVTS 65 |
| Tooterühm | Vee reguleerventiilid |
| Tootetarvikud | ÄärikudÜldine lisavarustus |
| Ühenduse suurus [in] | 2 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Keevisäärik |
| Vooluava suurus [mm] | 65.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 2 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.368 Kilogram |
| Netokaal | 15.55 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |