Varuosa, EV222 15-50 EPDM
042U1009
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV222 15-50 EPDM, Hoolduskomplekt, Funktsioon: NC
042U1009
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Isolating Diaphragm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | EPDM ISOLEERITUD ANKRU TORU EV220B NC |
| Osad on komplektis | 4 x kruviKokkupandud isoleerimissõlmLukustusnuppMähise mutterRõngastihend |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV222 15-50 EPDM |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Diaphragm, actuator set |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.118 Kilogram |
| Netokaal | 0.109 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.224 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112524 |