Danfoss logo
Position indicator

Asendinäidik

042N4823

Asendinäidik, Tootele kasutamiseks: AV210E, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusPosition Indicator
Kogus vastavalt pakendi formaadile5 tükki
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210E
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge 50 Hz, max [V]250 V
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusAsendinäidik
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksAV210E
TooterühmVäl. juh. ventiili lisavarustus
TüübinimetusPosition indicator

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.292 Kilogram
Netokaal0.291 Kilogram
Volume0.56 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm