Asendinäidik
042N4820
Asendinäidik, Tootele kasutamiseks: AV210B, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 5
042N4820
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Position Indicator |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 5 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | Position Indicator AV210B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge 50 Hz, max [V] | 250 V |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Asendinäidik |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | AV210B |
| Tooterühm | Väl. juh. ventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | Position indicator |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.272 Kilogram |
| Netokaal | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.787 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |