Varuosa, AV210E G2
042N4809
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AV210E G2, Remondikomplekt
042N4809
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Repair Set |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 5 tükki |
| Material Description | Spare part AV210E G2 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Toote nimetus | Remondikomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AV210E G2 |
| Tooterühm | Ext. operat. valve spare parts |
| Tüübinimetus | Installation guide |
| Ühenduse suurus [in] | 2 |
| Ühenduse tüüp | G |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.33 Kilogram |
| Netokaal | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.27 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |