Varuosa, 9-22 mähis AB/AC, Kaablikork
042N0267
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 9-22 mähis AB/AC, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork
042N0267
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühenduse vorm | Tööstuslik vorm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhi ristlõike suurus, max [mm2] | 1.5 mm² |
| Kaabli läbimõõt [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [mm] [min] | 6.0 mm |
| Kaabli läbimõõt [tolli] [max] | 0.32 in |
| Kaabli läbimõõt [tolli] [min] | 0.24 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Kontakt, materjal | CuZn (vasetatud/tinatatud) |
| Kontaktid | 2 + PE |
| Kontakttakistus, max [megaoomi] | 15 mOhm |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Korpuse tüüp | Läbikumav |
| LED-i värv | Punane |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Talitlusvool, max [A] | 16.00 A |
| Tihendi materjal | NBR |
| Tihendi tüüp | Profiiliga |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge [V] DC | 24.00 V |
| Tolerants | ± 10% |
| Toote nimetus | Kaablikork |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | 9-22 mähis AB/AC |
| Tooterühm | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kaablikork |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 194 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.022 Kilogram |
| Netokaal | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |