Danfoss logo
042N1278

Varuosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Kaablikork

042N0178

Tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud

Soovitatav asendamine: 042N1278

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühendus, standardneEN 175301-803
Elektriühenduse vormVorm A
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]8.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
Kaabli omadusedØ4.5 MM - Ø11 MM
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tihendi materjalNBR
Toote nimetusKaablikork
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseks018F Coil Type B018Z mähise tüüp B042N Coil Type B
TooterühmSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusKaablikork
VärvMust

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.031 Kilogram
Netokaal0.03 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868