Danfoss logo
Cable socket

Varuosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Kaablikork

042N0156

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Soovitatav asendamine: 042N1256

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühendus, standardneDIN EN 175301-803A
Elektriühenduse suurusPg 11
Elektriühenduse vormVorm A
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhi ristlõike suurus, max [mm2]1.5 mm²
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]9.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]6.0 mm
Kaabli läbimõõt [tolli] [max]0.35 in
Kaabli läbimõõt [tolli] [min]0.24 in
Kaabli omadusedØ4.5 MM - Ø11 MM
Kaablihoidiku materjalPA6
Klemmiliistu materjalPA6 + 30% GF
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, materjalCuZn (vasetatud/tinatatud)
Kontaktid2 + PE
Kontakttakistus, max [megaoomi]4 mOhm
Korpuse materjalPA6 + 30% GF
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard IPIP65
Korpuse tüüpMatt
Material DescriptionüHENDUSPISTIK
Pakendi formaatMultipakend
Pistiku tüüpGDM 2011 J
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Talitlusvool, max [A]16.00 A
Tihendi materjalNBR
Tihendi tüüpProfiiliga
Toitepinge [V] AC250 V
Toitepinge [V] DC250.00 V
Toote nimetusKaablikork
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseks018F Coil Type B018Z mähise tüüp B042N Coil Type B
TooterühmSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusKaablikork
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvHall

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.034 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183