Solenoidmähise lisavarustus, Kaablikork
042N0154
Toote tüüp: Lisavarustus, Tüübinimetus: Kaablikork, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30
042N0154
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803 |
| Elektriühenduse vorm | Vorm A |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CSA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhi ristlõike suurus, max [mm2] | 1.0 mm² |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Kontaktid | 2 + E |
| Kontakttakistus, max [megaoomi] | 15 mOhm |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Talitlusvool, max [A] | 16.00 A |
| Toitepinge [V] AC | 250 V |
| Toitepinge [V] DC | 250.00 V |
| Tolerants | ± 15% |
| Toote nimetus | Kaablikork |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | 018Z mähise tüüp B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Tooterühm | Solenoidmähise lisavarustus |
| Tüübinimetus | Kaablikork |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 194 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Värv | Must |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.022 Kilogram |
| Netokaal | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |