Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Varuosa, 9-22 mähis AB/AC, Kaablikork

042N0139

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: 9-22 mähis AB/AC, Tüübinimetus: Kaablikork, Kaablikork

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühenduse suurusPg 9
Elektriühenduse vormTööstuslik vorm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhi ristlõike suurus, max [mm2]1.5 mm²
Kaabli läbimõõt [mm] [Max]7.0 mm
Kaabli läbimõõt [mm] [min]4.5 mm
Kaabli läbimõõt [tolli] [max]0.28 in
Kaabli läbimõõt [tolli] [min]0.18 in
Kaablihoidiku materjalPA
Klemmiliistu materjalPA
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Kontakt, materjalCuZn (tinatatud)
Kontaktid2 + PE
Kontakttakistus, max [megaoomi]4 mOhm
Korpuse materjalPA
Korpuse standard IPIP65
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse tüüpMatt
Material DescriptionTERMINAL BOX
Pakendi formaatMultipakend
Pistiku tüüpGM 209 J
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Talitlusvool, max [A]16.00 A
Tihendi materjalNBR
Tihendi tüüpLame
Toitepinge [V] AC250 V
Toitepinge [V] DC250.00 V
Toote nimetusKaablikork
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseks9-22 mähis AB/AC
TooterühmSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusKaablikork
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.026 Kilogram
Netokaal0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm