Danfoss logo
Solenoidmähise lisavarustus, Kaablikork-product-details

Solenoidmähise lisavarustus, Kaablikork

042N0120

Toote tüüp: Lisavarustus, Tüübinimetus: Kaablikork, Tootele kasutamiseks: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z mähise tüüp B, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühendus, standardneEN 175301-803
Elektriühenduse vormVorm A
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhi ristlõike suurus, max [mm2]0.7 mm²
Kaabli pikkus [m]1.500 m
Kaabli pikkus [tolli]59.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontaktid2 + 2E
Kontakttakistus, max [megaoomi]15 mOhm
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Talitlusvool, max [A]5.00 A
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] DC230.00 V
Tolerants± 15%
Toote nimetusKaablikork
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseks018Z mähise tüüp B018F Coil Type B042N Coil Type B
TooterühmSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusKaablikork
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]194 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.124 Kilogram
Netokaal0.118 Kilogram
Volume0.416 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm