Varuosa, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Hoolduskomplekt, Funktsioon: NC
032U7390
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Manuel Opening Unit |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Märkused | HAND OPERATED |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Actuator set manual override |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.182 Kilogram |
| Netokaal | 0.167 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |