Varuosa, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV220B 40-50SS FKM, Hoolduskomplekt
032U6315
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Osad on komplektis | 2 x rõngastihenditÜhtlustusava |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV220B 40-50SS FKM |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Equalizing orifice |
| Vooluava suurus [mm] | 1.40 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10 Gram |
| Netokaal | 6 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133321 |