Varuosa, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV220B 50SS EPDM, Hoolduskomplekt
032U6312
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Osad on komplektis | 2 x rõngastihenditÜhtlustusava |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV220B 50SS EPDM |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Equalizing orifice |
| Vooluava suurus [mm] | 1.20 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.008 Kilogram |
| Netokaal | 0.006 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |