Varuosa, EVR 22; EVR 20, Käsitsi spindel
032F0193
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EVR 22; EVR 20, Tüübinimetus: Käsitsi spindel, Käsitsi avamine
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud
032F0193
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | Spare Part EVR20 manual stem |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suund | Puudub |
| Toote nimetus | Käsitsi avamine |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EVR 20EVR 22 |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Käsitsi spindel |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.061 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422046417 |