Danfoss logo
Solenoidventiil, EV310A, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM-product-details

Solenoidventiil, EV310A, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

032H819519

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 3/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Cv väärtus [gal/min]0.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]20.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]290.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]10 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]10 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusLame DIN 43650-A
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP00
Kv väärtus [m³/h]0.040 m³/h
Mähise tüüpAM
Material DescriptionValve EV310A 1.2B G 14F NC000 AM024C
Max testrõhk [bar]30.0 bar
Max testrõhk [psig]435.0 psig
Osade programmi nimiEV310A
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud A-P-R
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIPi kausta tootenimiEV310A - solenoid valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]20 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV310A 1.2B G 14F NC000 AM024C
Suurim töörõhk [bar]20.0 bar
Suurim töörõhk [psig]290 psig
TäiturmootorA
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalFKM
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge 50 Hz max [V]24 V
Toitepinge 60 Hz max [V]24 V
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV310A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV310A 1.2
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv3/2
Võimsustarve [W] 50 Hz7.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz5.5 W
Vooluava suurus [mm]1.20 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/64 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.226 Kilogram
Netokaal0.216 Kilogram
Volume0.109 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428903394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm