Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/4

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, NPT, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

032U6515

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339; C UL US LOENDIS; UA, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]9.791 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.100 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]142.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]1.450 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]40 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]250 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitC UL US LOENDISDNVGL-CG-0339UA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 6B N 14F NC000
Max testrõhk [bar]50.0 bar
Max testrõhk [psig]725.0 psig
Osade programmi nimiEV220B 6 - 22
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220B 6B N 14F NC000
Suurim töörõhk [bar]24.1 bar
Suurim töörõhk [psig]350 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalFKM
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220B 6
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]6.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.27 Kilogram
Netokaal0.247 Kilogram
Volume0.253 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423031511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm