Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5817

Soojuskandja soovitused: Technical & Soft Water, Heakskiit: SINTEF; PZH, Korpuse materjal: DZR messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Soovitatav asendamine: 132U1501

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]40 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]350 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
HeakskiitPZHSINTEF
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalDZR messing
Kv väärtus [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 15BD G 12E NO000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV220B 15 - 50
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nre1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjadAur kuni 4 barTemperatuur: Mähisest sõltuv
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedTechnical & Soft Water
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220B 15BD G 12E NO000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorB
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220B
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220B 15
Ühenduse materjalDZR messing
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemineValikuline ühtlustusava
Välisõhu temperatuur, max [°C]80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]176 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]15.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]5/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.733 Kilogram
Netokaal0.715 Kilogram
Volume0.87 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428046312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm