Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Solenoidmähis, BR120CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

018F4723

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Korpuse standard IP: IP00

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitDNV∙GLUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusKlambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklassKlass H kuni IEC 85
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rel. Niiskus [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]0 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Iseloomulik
Väärtus
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus13.5 mm
Toitepinge [V] AC110 V
Toitepinge 50 Hz max [V]110 V
Toitepinge 60 Hz max [V]120 V
Toitepinge 60 Hz min [V]110 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpBR120CS
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusBR120CS
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Varuosa number018F4723
VärvMust
VastavusEN 60730-1
Võimsustarve [W] 50 Hz14.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz14.0 W
Võimsustarve 50 Hz [VA]27.0 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA]27.0 VA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.292 Kilogram
Netokaal0.253 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957