Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Solenoidmähis, AC110C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

042N0825

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AC, AC, AC

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusDIN-lameklemm
Elektriühendus, standardneEN175301-803
Elektriühenduse liides3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus6.3 mm x 0.8 mm
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]7.0 W
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse standard IPIP00
Mähise kinnitusNäpukruvi
Mähise ühendusDIN-lameklemm
Material DescriptionCoil AC110C 110V 50/60Hz Spade
Osade programmi nimiEV210AEV220AEV310A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimiSolenoid coils
Sisaldab akusidNo
Täiturmootori suurus9 mm
Toitepinge [V] AC110 V
Toitepinge 50 Hz max [V]110 V
Toitepinge 60 Hz max [V]110 V
Toote nimetusSolenoidmähis
Toote tüüpAC110C
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustus
TüübinimetusAC110C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VärvMust
Võimsustarve [W] 50 Hz7.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz7.0 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.051 Kilogram
Volume0.12 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423050185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm