Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Signaalikordaja, 868.42 MHz

014G0592

Z-Wave
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Adapteri tüüpN/A
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Heakskiidetud standardEC EN 60730
HeakskiitZ-WaveCEEAC
Juhtmevaba ühenduse standardZ-wave
Kaabli pikkus [m]3.000 m
KirjeldusRepeater Unit for Danfoss Link system
Kütteregulaatori tüüpSignaalikordaja
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Product line03
Iseloomulik
Väärtus
RakendusElamud (reostusaste 2)
Sisaldab akusidNo
Süsteemi integreerimineDanfoss Link™
Termostaadi IP klass21
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge sagedus [Hz]50 Hz
Toote tüüpSignaalikordaja
TooterühmDanfoss Link™
Ülekandesagedus [MHz]868.42 MHz
Ülekandevõimsus [mW] [Max]1.00 mW
Ülekanne [m] [Max]30 m
VärvRAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.212 Kilogram
Netokaal0.212 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266