Signaalikordaja, 868.42 MHz
014G0591
Signaalikordaja Danfoss Link süsteemile, Z-Wave
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
014G0591
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Adapteri tüüp | N/A |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiidetud standard | EC EN 60730 |
| Heakskiit | Z-WaveCEEAC |
| Juhtmevaba ühenduse standard | Z-wave |
| Kaabli pikkus [m] | 3.000 m |
| Kirjeldus | Signaalikordaja Danfoss Link süsteemile |
| Kütteregulaatori tüüp | Signaalikordaja |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
| Product line | 03 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Süsteemi integreerimine | Danfoss Link™ |
| Termostaadi IP klass | 21 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Toote tüüp | Signaalikordaja |
| Tooterühm | Danfoss Link™ |
| Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
| Ülekandevõimsus [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Ülekanne [m] [Max] | 30 m |
| Värv | RAL 9016 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.211 Kilogram |
| Netokaal | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |