Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Keskkontroller, Toiteallikas: PSU, Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud): 3

014G0503

Danfoss Link stardikomplekt, Z-Wave
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 014G2440

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Andmeedastuse sagedus [GHz]2.4 GHz
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Energiatarve (ootel) [W]2.0 W
Häälassistendi süsteemiga ühilduvusAmazon Alexa
Heakskiidetud standardCE märgistus
HeakskiitZ-WaveCEEAC
Juhtmevaba ühenduse standardZ-wave
KirjeldusDanfoss Link stardikomplekt
Kõrgus [mm]25 mm
Kütteregulaatori tüüpApp'i moodul
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Iseloomulik
Väärtus
Material Descriptionliving connect Z, RA&K for OEM
Product line03
Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud)3 tükki
RakendusElamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Süsteemi integreerimineDanfoss Link™
Tarkvara klassA
Tarkvaraversioon4.1.0 või uuem
Termostaadi IP klass21
ToiteallikasPSU
Toote tüüpKeskkontroller
TooterühmDanfoss Link™
Ülekandesagedus [MHz]868.42 MHz
Ülekanne [m] [Max]30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
VärvMust RAL 9005 / valge RAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.34 Kilogram
Netokaal0.23 Kilogram
Volume0.48 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm