Keskkontroller, Toiteallikas: PSU, Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud): 3
014G0501
Danfoss Link stardikomplekt, Z-Wave
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Soovitatav asendamine: 014G2440
014G0501
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aku tüüp või nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Andmeedastuse sagedus [GHz] | 2.4 GHz |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Energiatarve (ootel) [W] | 2.0 W |
| Häälassistendi süsteemiga ühilduvus | Amazon Alexa |
| Heakskiidetud standard | CE märgistus |
| Heakskiit | Z-WaveCEEAC |
| Juhtmevaba ühenduse standard | Z-wave |
| Kirjeldus | Danfoss Link stardikomplekt |
| Kõrgus [mm] | 25 mm |
| Kütteregulaatori tüüp | App'i moodul |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | living connect Z, RA&K for OEM |
| Product line | 03 |
| Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud) | 3 tükki |
| Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Süsteemi integreerimine | Danfoss Link™ |
| Tarkvara klass | A |
| Tarkvaraversioon | 4.1.0 või uuem |
| Termostaadi IP klass | 21 |
| Toiteallikas | PSU |
| Toote tüüp | Keskkontroller |
| Tooterühm | Danfoss Link™ |
| Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
| Ülekanne [m] [Max] | 30 m |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Värv | Must RAL 9005 / valge RAL 9016 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.198 Kilogram |
| Netokaal | 0.968 Kilogram |
| Volume | 0.498 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |