Keskkontroller, Toiteallikas: NSU, Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud): 3
014G0287
Danfoss Link keskkontroller, Z-Wave
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
014G0287
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Andmeedastuse sagedus [GHz] | 2.4 GHz |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve (ootel) [W] | 2.0 W |
| Häälassistendi süsteemiga ühilduvus | Amazon Alexa |
| Heakskiidetud standard | CE märgistus |
| Heakskiit | Z-WaveCEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Juhtmevaba ühenduse standard | Z-wave |
| Kirjeldus | Danfoss Link keskkontroller |
| Kõrgus [mm] | 25 mm |
| Kütteregulaatori tüüp | App'i moodul |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laius [mm] | 107.00 mm |
| Material Description | Danfoss Link CC NSU, pinnapealne |
| Pikkus [mm] | 125 mm |
| Product line | 03 |
| Radiaatoritermostaatide arv (kaasa arvatud) | 3 tükki |
| Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Süsteemi integreerimine | Danfoss Link™ |
| Tarkvara klass | A |
| Tarkvaraversioon | 4.1.0 või uuem |
| Termostaadi IP klass | 21 |
| Toiteallikas | NSU |
| Toote tüüp | Keskkontroller |
| Tooterühm | Danfoss Link™ |
| Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
| Ülekanne [m] [Max] | 30 m |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Värv | Must RAL 9005 / valge RAL 9016 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.613 Kilogram |
| Netokaal | 0.612 Kilogram |
| Volume | 1.493 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |