Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dünaamiline boilerirelee Danfoss Link ja TPOne süsteemidele, 868.42 MHz

014G0279

Dünaamiline boilerirelee Danfoss Link ja TPOne süsteemidele, Z-Wave
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Adapteri tüüpN/A
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Energiatarve (ootel) [W]1.6 W
Heakskiidetud standardCE märgistus
HeakskiitZ-WaveCE
Juhtmevaba ühenduse standardZ-wave
KirjeldusDünaamiline boilerirelee Danfoss Link ja TPOne süsteemidele
Kõrgus [mm]84 mm
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Laius [mm]30.00 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Nimiimpulsspinge [kV]2.5 kV
Pikkus [mm]84.0 mm
Product line03
RakendusElamud (reostusaste 2)
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise tüüpSisse/välja
Saastatuse aste2
Sisaldab akusidNo
Süsteemi integreerimineDanfoss Link™
Takistuskoormus [A]3 A
Tarkvara klassA
Termostaadi IP klass40
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge sagedus [Hz]50 Hz
Toote tüüpBolerirelee
TooterühmDanfoss Link™
Ülekandesagedus [MHz]868.42 MHz
Ülekandevõimsus [mW] [Max]1.00 mW
Ülekanne [m] [Max]30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]45 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
VärvRAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.235 Kilogram
Netokaal0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm