Toiteallikas: PSU
014G0260
Toiteplokk Danfoss Link süsteemile, Rakendus: Elamud (reostusaste 2)
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
014G0260
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Adapteri tüüp | N/A |
| Andmeedastuse sagedus [GHz] | 50.0 GHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve (ootel) [W] | 0.2 W |
| Kirjeldus | Toiteplokk Danfoss Link süsteemile |
| Koormus [W] [Max] | 10 W |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Rakendus | Elamud (reostusaste 2) |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toiteallikas | PSU |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Toiteplokk |
| Tooterühm | Danfoss Link™ |
| Väljundpinge [V] DC | 15 V |
| Värv | Must RAL 9005 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.178 Kilogram |
| Netokaal | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |