Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Ruumiandur, 868.42 MHz

014G0160

Ruumiandur seinale, Danfoss Link süsteemi, Z-Wave
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Akna avamise funktsioonJah
Aku kogus2
Aku tööiga [aastates]5 yr
Aku tüüp või nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLCD taustavalgusega
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Heakskiidetud standardEN 60730
HeakskiitZ-WaveCEEAC
Juhtmevaba ühenduse standardZ-wave
KirjeldusRuumiandur seinale, Danfoss Link süsteemi
Kõrgus [mm]76 mm
Kütteregulaatori tüüpRuumitermostaat
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Patarei tühjenemise näidikJah
Iseloomulik
Väärtus
Product line03
RakendusElamud (reostusaste 2)
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIPi kausta tootenimiDanfoss RS-Z
Sisaldab akusidYes
Süsteemi integreerimineDanfoss Link™
Termostaadi IP klass21
Toitepatareid2 x 1,5 V AA leelispatareid
Toote tüüpRuumiandur
TooterühmDanfoss Link™
Ülekandesagedus [MHz]868.42 MHz
Ülekandevõimsus [mW] [Max]1.00 mW
Ülekanne [m] [Max]30 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
VärvRAL 9016

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.245 Kilogram
Netokaal0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm