Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ juhtmevaba ruumitermostaat pakub vabadust termostaadi paigutamiseks ilma seinas olevate juhtmete piiranguteta. Nähtamatu korpus koos minimalistliku, vaid 16 mm sügavusega disainiga annab sellele elegantse välimuse ja tagab sujuva sulandumise ümbritsevasse keskkonda. Icon2™ RT on Zigbee 3.0 sertifitseeritud ja seda saab integreerida ühilduvate nutika kodu lahendustega.
Features and benefits
- Puutetundlik kasutajaliides
- Infrapuna-põrandaandur (ainult IR-versioonil)
- UV-kindel plastik vähendab kollasust
- Temperatuuripiirang (4 °C ja 35 °C vahel)
- Võimalus jahutuse valimine konkreetses toas tühistada
- Kahekordne soojusemitteri (nt radiaator ja põrandaküte samas ruumis)
- rH mõõtmine